{"product":{"productId":"agid.19170","price":10.52,"name":"Elemento di centraggio con filettatura interna, forma B, cilindrico "},"currency":"CHF"}
- Agevolano le operazioni di inserimento
- Cambio pezzo preciso, a bassa usura e veloce
- Temprati e rettificati (60 HRC)
Descrizione
Materiale
Acciaio da cementazione.
Versione
temprato e rettificato (HRC 60 ±2).
Nota
Gli elementi di centraggio agevolano le operazioni di inserimento, in quanto adatti all'assemblaggio. In combinazione con le bussole portamaschi temprate K1095 consentono un cambio dei pezzi da lavorare rapido, con esattezza di adattamento e senza usura.
Le esecuzioni D1 = 5 e D1 = 6 non sono caratterizzate da filettatura interna.
Le esecuzioni D1 = 5 e D1 = 6 non sono caratterizzate da filettatura interna.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.