{"product":{"productId":"agid.14630","price":12.53,"name":"Inserti rotondi forma P"},"currency":"CHF"}
- Per l'integrazione in bracci di spinta, dispositivi di serraggio, ganasce, supporti oscillanti
- Trasmissione di coppie molto elevate anche in caso di materiali duri
- Forma P: protezione ottimale per le superfici delicate
Descrizione
Materiale, versione
Acciaio inox con superficie in poliuretano, durezza 60°
Shore.
Shore.
Nota
Gli inserti sono indicati per l'integrazione in bracci di spinta, sistemi prensili, dispositivi di serraggio, ganasce per morsa e supporti a sfera basculante. Con l'ausilio degli inserti, è possibile trasmettere coppie elevate e forze di serraggio superiori alla media, anche in caso di materiali duri e superfici irregolari.
Forma P: la superficie in poliuretano è saldamente vulcanizzata sul corpo base. È resistente all'abrasione e non rilascia colore. Offre una protezione ottimale per le superfici sensibili. La superficie perlacea consente un'elevata forza di serraggio e lascia defluire l'aria, in questo modo non si crea alcun effetto di aspirazione tra le superfici di contatto e il supporto a sfera basculante.
Gli inserti possono essere montati nei seguenti supporti a sfera basculante:
n. d'ordine da K0285.117X022 a K0285.936X036
n. d'ordine da K0289.110X015 a K0289.924X100
n. d'ordine da K0291.120X030 a K0291.924X080
Forma P: la superficie in poliuretano è saldamente vulcanizzata sul corpo base. È resistente all'abrasione e non rilascia colore. Offre una protezione ottimale per le superfici sensibili. La superficie perlacea consente un'elevata forza di serraggio e lascia defluire l'aria, in questo modo non si crea alcun effetto di aspirazione tra le superfici di contatto e il supporto a sfera basculante.
Gli inserti possono essere montati nei seguenti supporti a sfera basculante:
n. d'ordine da K0285.117X022 a K0285.936X036
n. d'ordine da K0289.110X015 a K0289.924X100
n. d'ordine da K0291.120X030 a K0291.924X080
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.