Materiale, versione

Tubo di precisione secondo DIN EN 10305, acciaio inox 1.4301.

Per il tipo E 18 acciaio galvanizzato.

Mandrino a filettatura trapezoidale in acciaio, filettatura destrorsa, rullata.

Nota
Intervallo medio di velocità, autobloccante.
Su richiesta
Filettatura sinistrorsa, versione in acciaio inox, 2 alberi di azionamento, altre corse o volantini.
Accessory
- Versioni K0496, K0497, K0498, K0499
- Pezzi per bloccaggio del sistema di collegamento di tubi
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche