Competenza manufatturiera
Consegna rapida
Servizio eccellente
IT
Choose your Language
Lista dei desideri
Prodotti per segnalibri
Ordine diretto
2 Risultati

Descrizione

Materiale
Acciaio 1.0037.
Alluminio EN AW-6060.
Versione
Acciaio zincato.
Alluminio anodizzato.
Nota
Le tolleranze di produzione dei tubi a sezione rotonda e quadrata sono regolate singolarmente sulla base del sistema di serraggio dei tubi.

*I tubi quadra in alluminio 10X10 sono disponibili esclusivamente come materiale completo.
Su richiesta
- Taglio su richiesta specifica del cliente (L max. 5000 mm)
- Tubi in acciaio inossidabile (L max. 3000 mm)

Altri clienti hanno acquistato anche