3 Risultati

Descrizione

Materiale
Corpo base in polietilene.
Versione
Corpo base colore nero.
Nota
*Questo articolo presenta una distorsione longitudinale dovuta al comportamento e alla geometria del materiale; è particolarmente adatto per cursori e tappi per piedi.

Le lamelle sono chiuse o interrotte. Per effetto del processo di produzione, un residuo di colata può superare la lunghezza del gambo.
Il numero di lamelle per tappo varia da 2 a 4.

L'indicazione riportata nella tabella accanto alla denominazione dei tubi corrispondenti alla voce ID si riferisce allo spessore delle pareti dei tubi.
Utilizzo
I tappi vengono utilizzati come paraspigoli o per chiudere le estremità dei tubi.
Montaggio
Il montaggio può essere eseguito a mano esercitando pressione o con un martello con testa di gomma.

Altri clienti hanno acquistato anche