2 Risultati

Descrizione

Materiale

Acciaio microfuso inox 1.4308.

Vite a testa cilindrica ISO 4762 e dado esagonale ISO 4032, acciaio inox.

Per Ø superiore a 30 mm vite a testa esagonale ISO 4017, acciaio inox.

Versione
Lucidatura elettrolitica.
Nota
I morsetti per tubi con diametro di 30 e 40 mm sono dotati di un tappo di silicone che protegge la filettatura della vite a testa esagonale da sporcizia e danneggiamento.
Su richiesta
Maniglia a leva per il fissaggio.
Accessory
- Tubi a sezione rotonda e quadra K0493

Altri clienti hanno acquistato anche