{"product":{"productId":"agid.26727","price":50.8,"name":"Morsetti a T in alluminio con snodo sferico"},"currency":"CHF"}
Materiale
Getto di alluminio.
Vite a testa cilindrica ISO 4762 e dado esagonale DIN 985, in acciaio.
Vite a testa cilindrica ISO 4762 e dado esagonale DIN 985, in acciaio.
Versione
burattato.
Vite a testa cilindrica e dado esagonale zincato.
Vite a testa cilindrica e dado esagonale zincato.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Descrizione del prodotto
I morsetti a T sono utilizzati per il collegamento perpendicolare degli elementi. Possono essere avvitati alle macchine o ai rack.
I morsetti sono dotati di una piastra di collegamento sullo snodo sferico che può essere ruotata di 360°.
A questi possono essere applicati e regolati individualmente componenti come sensori, riflettori e altri elementi. Adatti per componenti che devono essere allineati con precisione e regolati frequentemente.
Il campo di rotazione della piastra di collegamento è di 60°.
I morsetti sono dotati di una piastra di collegamento sullo snodo sferico che può essere ruotata di 360°.
A questi possono essere applicati e regolati individualmente componenti come sensori, riflettori e altri elementi. Adatti per componenti che devono essere allineati con precisione e regolati frequentemente.
Il campo di rotazione della piastra di collegamento è di 60°.
Materiale
Getto di alluminio.
Vite a testa cilindrica ISO 4762 e dado esagonale DIN 985, in acciaio.
Vite a testa cilindrica ISO 4762 e dado esagonale DIN 985, in acciaio.
Versione
burattato.
Vite a testa cilindrica e dado esagonale zincato.
Vite a testa cilindrica e dado esagonale zincato.
Nota
Può essere combinato con altri morsetti di dimensione pari a 18 mm.
Uno speciale rivestimento superficiale dello snodo sferico assicura un serraggio ad alta resistenza.
Max. coppia di serraggio delle viti di fissaggio:
M6: 10 Nm.
M8: 25 Nm.
Le forze e le coppie indicate sono valori indicativi non vincolanti che possono non essere raggiunti nei singoli casi a causa delle diverse condizioni di applicazione: ad esempio la temperatura o le proprietà superficiali dei profili serrabili.
Le informazioni fornite non costituiscono una garanzia di qualità né una caratteristica garantita dei prodotti.
Uno speciale rivestimento superficiale dello snodo sferico assicura un serraggio ad alta resistenza.
Max. coppia di serraggio delle viti di fissaggio:
M6: 10 Nm.
M8: 25 Nm.
Le forze e le coppie indicate sono valori indicativi non vincolanti che possono non essere raggiunti nei singoli casi a causa delle diverse condizioni di applicazione: ad esempio la temperatura o le proprietà superficiali dei profili serrabili.
Le informazioni fornite non costituiscono una garanzia di qualità né una caratteristica garantita dei prodotti.
Accessory
- Tubi a sezione rotonda e quadra K0493
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.