{"product":{"productId":"agid.27372","price":18.97,"name":"Tubi profilati in alluminio Ø30 cava da 8, tipo I"},"currency":"CHF"}
Materiale
Alluminio EN AW-6063 T66 (AlMgSi0,5 F25).
Versione
invecchiato artificialmente, anodizzato colore naturale.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Alluminio EN AW-6063 T66 (AlMgSi0,5 F25).
Versione
invecchiato artificialmente, anodizzato colore naturale.
Nota
Profilo in alluminio dal design leggero per costruzioni snelle e ottimizzate dal punto di vista del peso. I connettori di Ø30 possono essere fissati alle tre scanalature di serraggio, posizionate a 90° l'una rispetto all'altra, senza alcuna ulteriore lavorazione dei profili. La connessione ad accoppiamento geometrico crea costruzioni estremamente stabili. I collegamenti possono essere estesi in qualsiasi momento e smontati facilmente.
Questo profilo è dotato inoltre di una scanalatura da 8. A questa scanalatura possono essere collegati, senza adattatore, accessori aggiuntivi, connettori o profili in alluminio di tipo I con scanalatura 8.
Questo profilo è dotato inoltre di una scanalatura da 8. A questa scanalatura possono essere collegati, senza adattatore, accessori aggiuntivi, connettori o profili in alluminio di tipo I con scanalatura 8.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.