Acciaio.
Versione
Superficie zincata.
Nota
I supporti di aggancio servono per fissare le rulliere in acciaio in un tubo rotondo o profilato di Ø30. Per rulliere con pendenze variabili.

Inserire la rulliera nel supporto di aggancio e fissarla al tubo rotondo o profilato di Ø30. Se necessario, il supporto di aggancio può anche essere avvitato.

Forma I: con un solo gancio.
Forma U: con due ganci.

La forma I si innesta nella forma U. In questo modo la rulliera rimane allineata.
Fornitura
1 supporto di aggancio.
5 o 6 viti autofilettanti DIN 7504 Forma N - 3,9 x 16.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche