{"product":{"productId":"agid.31614","price":33.3,"name":"Rulliere in acciaio"},"currency":"CHF"}
Materiale
Profilo del binario a rulli: acciaio.
Rullo: plastica PP.
Asse: acciaio.
Rullo: plastica PP.
Asse: acciaio.
Versione
Profilo del binario a rulli: zincato.
Rullo: grigio simile a RAL 7042, versione ESD nera.
Asse: zincato.
Rullo: grigio simile a RAL 7042, versione ESD nera.
Asse: zincato.
Mostra di più
Mostra di meno
Rulliere in acciaio, Forma A
da
38,71 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Rulliere in acciaio, Forma B
da
37,00 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Profilo del binario a rulli: acciaio.
Rullo: plastica PP.
Asse: acciaio.
Rullo: plastica PP.
Asse: acciaio.
Versione
Profilo del binario a rulli: zincato.
Rullo: grigio simile a RAL 7042, versione ESD nera.
Asse: zincato.
Rullo: grigio simile a RAL 7042, versione ESD nera.
Asse: zincato.
Nota
Guide a rulli robuste e scorrevoli. Il sistema è completamente montato. Nel profilo del binario a rulli sono presenti rulli in plastica montati su assi di acciaio. La distanza ravvicinata tra gli assi consente un funzionamento fluido e senza problemi. Se necessario, il profilo della guida a rulli in lamiera d'acciaio può essere semplicemente tagliato alla lunghezza desiderata.
Come accessori sono disponibili supporti fissi e variabili. Questi supporti consentono il collegamento diretto a tubi tondi o profilati con Ø30 e a profili in alluminio con misura di interasse di 40 mm.
Forma A: senza sponda.
Forma B: con sponda.
Come accessori sono disponibili supporti fissi e variabili. Questi supporti consentono il collegamento diretto a tubi tondi o profilati con Ø30 e a profili in alluminio con misura di interasse di 40 mm.
Forma A: senza sponda.
Forma B: con sponda.