Acciaio.
Versione
Superficie zincata.
Nota
Per il fissaggio stabile e resistente alla torsione di profili in alluminio con scanalatura 8 di tipo I su tubi tondi e tubi profilati con diametro esterno di 30 mm.

La fascetta consente di integrare con estrema facilità i profili in alluminio con scanalatura 8 di tipo I in una struttura a tubi. La fascetta è montata molto piatta, ma ha comunque un'elevata resistenza alla torsione.

Ideale per il collegamento di profili in alluminio per guide a rulli.
Fornitura
1 fascetta.
2 tasselli - cava 8 - M6, zincati.
2 viti DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 16, zincate.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche