{"product":{"productId":"agid.27389","price":0.97,"name":"Fascette Ø30 tipo I"},"currency":"CHF"}
Materiale
Plastica PA, rinforzata con microsfere di vetro
Versione
Grigio simile a RAL 7042.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Plastica PA, rinforzata con microsfere di vetro
Versione
Grigio simile a RAL 7042.
Nota
Per il fissaggio di elementi piani leggeri o di qualsiasi componente su tubi tondi e tubi profilati con diametro esterno di 30 mm.
La fascetta è adatta per componenti leggeri. Si fissa al tubo rotondo senza bisogno di attrezzi ed è facile da rimuovere. È quindi ideale quando è necessario fissare qualcosa solo temporaneamente.
Per avvitare l'elemento piano è possibile inserire nella fascetta un dado esagonale M5 (non incluso nella fornitura).
La fascetta è adatta per componenti leggeri. Si fissa al tubo rotondo senza bisogno di attrezzi ed è facile da rimuovere. È quindi ideale quando è necessario fissare qualcosa solo temporaneamente.
Per avvitare l'elemento piano è possibile inserire nella fascetta un dado esagonale M5 (non incluso nella fornitura).
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.