Eemento scorrevole: plastica POM.
Elemento intermedio: alluminio.
Versione
Elemento scorrevole: nero.
Elemento intermedio: anodizzato.
Nota
Il cuscinetto radente consente un movimento a basso attrito e senza lubrificante su tubi tondi e profilati con diametro esterno di 30 mm.

Permette movimente radiali e lineari.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche