Acciaio.
Versione
Superficie zincata.
Nota
Per il collegamento delle estremità di due rulliere.

Le rulliere vengono inserite nel connettore di testa da entrambi i lati. Le rulliere vengono fissate con viti autoformanti.
Fornitura
1 connettore per guide.
4 viti autoformanti DIN 7500 Forma C - S5 x 8 - Torx T25.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche