Alluminio pressofuso.
Elementi di montaggio in acciaio.
Versione
naturale.
Elementi di montaggio zincati.
Nota
Adatto per tubi rotondi e tubi profilati con diametro esterno di 30 mm.

Per il collegamento variabile. Il connettore a croce con sfera può essere ruotato di 180° su tutto il perimetro. Questo lo rende adatto a collegamenti in qualsiasi disposizione spaziale. Consente il collegamento frontale stabile di due tubi o di tubi profilati. Grazie alla sfera che si trova nello snodo femmina, il connettore può essere ruotato nella posizione desiderata e fissato con una sola vite.

Il connettore di testa con sfera è dotato di una protezione antitorsione integrata ad alta resistenza. Questa assicura un allineamento preciso e duraturo dei tubi profilati di Ø30. Se necessario, i dispositivi antitorsione possono essere rimossi con un cacciavite a taglio. Ciò è necessario per fissare i tubi tondi Ø30 nel connettore di testa con sfera.
Fornitura
2 metà del connettore a sfera, testa a sfera.
2 metà del connettore a sfera, snodo sferico femmina.
2 viti DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 30, zincate.
2 dadi autobloccanti ISO 10511 - M6, zincati.

L'articolo viene fornito già montato.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche