Competenza manufatturiera
Consegna rapida
Servizio eccellente
IT
Choose your Language
Lista dei desideri
Prodotti per segnalibri
Ordine diretto

Descrizione

Materiale
Alluminio pressofuso.
Elementi di montaggio in acciaio.
Versione
naturale.
Elementi di montaggio zincati.
Nota
Adatto per tubi rotondi e tubi profilati con diametro esterno di 30 mm.

Per il collegamento ad angolo retto. Il connettore a T possiede una protezione antitorsione integrata ad alta resistenza. Questa assicura un allineamento preciso e duraturo dei tubi profilati di Ø30. Se necessario, i dispositivi antitorsione possono essere rimossi con un cacciavite a taglio. Tale operazione è necessaria per fissare i tubi rotondi Ø30 nel connettore a T.

Inoltre, il connettore a T è dotato di giuntura laterale stretta che permette di controllare in qualsiasi momento la profondità di inserimento dei tubi.
Fornitura
2 metà di connettore a T.
1 vite DIN EN ISO 4762 (DIN 912) M6 x 28, zincata.
1 dado autobloccante ISO 10511 - M6, zincato.

L'articolo viene fornito già montato.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche