Alluminio pressofuso.
Elementi di montaggio in acciaio.
Versione
naturale.
Elementi di montaggio zincati.
Nota
Adatto per tubi rotondi e tubi profilati con diametro esterno di 30 mm.

Per il collegamento ad angolo retto. Con il connettore a T, i tubi tondi e i tubi profilati possono essere combinati con i profili in alluminio con scanalatura 8 di tipo I. La piastra di adattamento viene avvitata alla scanalatura 8 del profilo di alluminio per evitare che si giri. A tale scopo è necessario rimuovere due delle quattro protezioni antitorsione.

Il connettore a T con collegamento a cava da 8 tipo I è dotato di protezione antitorsione integrata ad alta resistenza. Questa assicura un allineamento preciso e duraturo dei tubi profilati di Ø30. Se necessario, i dispositivi antitorsione possono essere rimossi con un cacciavite a taglio. Tale operazione è necessaria per fissare i tubi rotondi Ø30 nel connettore a T.
Fornitura
2 metà di connettore a T.
1 Piastra di adattamento
1 Vite DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 28, zincata.
1 dado autobloccante ISO 10511 - M6, zincato.

L'articolo viene fornito già montato.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche