Alluminio pressofuso.
Elementi di montaggio in acciaio.
Versione
naturale.
Elementi di montaggio zincati.
Nota
Adatto per tubi rotondi e tubi profilati con diametro esterno di 30 mm.

Per il collegamento a 45°. Ideale per le costruzioni a traliccio e per le diagonali di irrigidimento.

Il connettore a T a 45° è dotato di una protezione antitorsione integrata ad alta resistenza. Questa assicura un allineamento preciso e duraturo dei tubi profilati di Ø30. Se necessario, i dispositivi antitorsione possono essere rimossi con un cacciavite a taglio. Tale operazione è necessaria per fissare i tubi rotondi Ø30 nel connettore a 45°.
Fornitura
2 metà di connettori a 45°.
1 vite DIN EN ISO 4762 (DIN 912) M6 x 28, zincata.
1 dado autobloccante ISO 10511 - M6, zincato.

L'articolo viene fornito già montato.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche