{"product":{"productId":"agid.27393","price":7.06,"name":"Agganci per piastre Ø30 tipo I, forma A, su due lati"},"currency":"CHF"}
- In esecuzione leggera per costruzioni con peso ottimizzato
- Per il fissaggio universale di materiali in lastra
- Con viti autofilettanti
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Superficie zincata.
Nota
Per il fissaggio di materiali in lastra a tubi tondi e a tubi profilati con diametro esterno di 30 mm.
Elemento di fissaggio robusto per il fissaggio di materiali in lastra. La fascetta in acciaio per impieghi gravosi è avvitata al tubo profilato e garantisce così una tenuta sicura. In alternativa, le fascette possono anche essere avvitate prima all'elemento piano. Successivamente, l'elemento completo può essere semplicemente agganciato al telaio tubolare.
Di norma, in ogni angolo viene collocato un elemento di aggancio per pannelli di forma A. L'elemento di aggancio della lastra di forma B viene utilizzato come supporto per le lastre lunghe. In questo modo si riduce la flessione.
Quando si tagliano i pannelli a misura, tenere presente quanto segue: se si utilizzano connettori, i pannelli richiedono un intaglio di almeno 5 mm o uno spazio circonferenziale di almeno 5 mm nell'area dei connettori.
Elemento di fissaggio robusto per il fissaggio di materiali in lastra. La fascetta in acciaio per impieghi gravosi è avvitata al tubo profilato e garantisce così una tenuta sicura. In alternativa, le fascette possono anche essere avvitate prima all'elemento piano. Successivamente, l'elemento completo può essere semplicemente agganciato al telaio tubolare.
Di norma, in ogni angolo viene collocato un elemento di aggancio per pannelli di forma A. L'elemento di aggancio della lastra di forma B viene utilizzato come supporto per le lastre lunghe. In questo modo si riduce la flessione.
Quando si tagliano i pannelli a misura, tenere presente quanto segue: se si utilizzano connettori, i pannelli richiedono un intaglio di almeno 5 mm o uno spazio circonferenziale di almeno 5 mm nell'area dei connettori.
Fornitura
Forma A:
1 Aggancio per piastra.
2 viti autofilettanti DIN 7504 forma N - 3,9 x 16, zincate.
Forma B:
1 Aggancio per piastra.
1 viti autofilettanti DIN 7504 forma N - 3,9 x 16, zincate.
1 Aggancio per piastra.
2 viti autofilettanti DIN 7504 forma N - 3,9 x 16, zincate.
Forma B:
1 Aggancio per piastra.
1 viti autofilettanti DIN 7504 forma N - 3,9 x 16, zincate.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.