{"product":{"productId":"agid.32309","price":2.14,"name":"Supporti per elementi piani (Multiblock 25) Tipo B e Tipo I"},"currency":"CHF"}
Materiale
Supporto in plastica PA, rinforzata con fibra di vetro.
Dado in acciaio.
Dado in acciaio.
Versione
Supporto nero o grigio simile a RAL 7042.
Dado zincato.
Dado zincato.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Supporto in plastica PA, rinforzata con fibra di vetro.
Dado in acciaio.
Dado in acciaio.
Versione
Supporto nero o grigio simile a RAL 7042.
Dado zincato.
Dado zincato.
Nota
I supporti distanziali permettono di fissare facilmente elementi piani a profili in alluminio.
Collocati nella scanalatura del profilo, possono essere ruotati in qualsiasi posizione. In materiale plastico leggero (vetro acrilico, pannelli compositi) o pannelli di rivestimento, gli elementi piani devono essere provvisti di un foro per essere agganciati al supporto.
Il foro oblungo permette la regolazione del dado con un certo margine di tolleranza.
È possibile montare più distanziali sul supporto, creando in questo modo diversi intervalli dal bordo del profilo: elementi piani di diverso spessore possono essere fissati a filo con il profilo in alluminio.
Collocati nella scanalatura del profilo, possono essere ruotati in qualsiasi posizione. In materiale plastico leggero (vetro acrilico, pannelli compositi) o pannelli di rivestimento, gli elementi piani devono essere provvisti di un foro per essere agganciati al supporto.
Il foro oblungo permette la regolazione del dado con un certo margine di tolleranza.
È possibile montare più distanziali sul supporto, creando in questo modo diversi intervalli dal bordo del profilo: elementi piani di diverso spessore possono essere fissati a filo con il profilo in alluminio.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.