{"product":{"productId":"agid.32311","price":0.23,"name":"Distanziatore per supporto per elementi piani (Multiblock 25)"},"currency":"CHF"}
Materiale
Plastica PA.
Versione
nero o grigio (Tipo I simile a RAL 7042, Tipo B simile a RAL 7004).
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Plastica PA.
Versione
nero o grigio (Tipo I simile a RAL 7042, Tipo B simile a RAL 7004).
Nota
I distanziali ad innesto per supporti di elementi piani offrono la possibilità di avere diverse distanze dal bordo del profilo. È quindi possibile fissare elementi piani di diverso spessore a filo con il profilo in alluminio.
I distanziatori possono essere abbinati tra loro per semplice innesto (sul distanziale con A=2 non è possibile posizionare ulteriori distanziatori).
I distanziatori possono essere abbinati tra loro per semplice innesto (sul distanziale con A=2 non è possibile posizionare ulteriori distanziatori).
Nota disegno
1) Non applicabile se A=2 mm
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.