{"product":{"productId":"agid.35869","price":55.7,"name":"Chiusure a scatto in acciaio o acciaio inossidabile con maniglia, a cerniera, forma A"},"currency":"CHF"}
Descrizione
Materiale
Custodia in acciaio o acciaio inox.
Versione
Alloggiamento verniciato a polvere nera.
Nota
Protezione dall'acqua e dalla polvere grazie alla guarnizione.
Spessore dell'anta max. 6 mm.
La chiusura è a chiave comune, ovvero ogni serratura può essere aperta con la stessa chiave.
Forma A: è presente un occhiello per lucchetto che consente un ulteriore fissaggio tramite lucchetto.
Spessore dell'anta max. 6 mm.
La chiusura è a chiave comune, ovvero ogni serratura può essere aperta con la stessa chiave.
Forma A: è presente un occhiello per lucchetto che consente un ulteriore fissaggio tramite lucchetto.
Modalità di utilizzo
Tirando la maniglia, la chiusura viene portata in posizione aperta ed è possibile aprire lo sportello. Lo sportello si blocca automaticamente quando viene chiuso.
Montaggio
1.·Predisporre l'apertura di montaggio secondo lo schema.
2. Fissare la staffa di montaggio.
3. Fissaggio della chiusura a scatto dal lato posteriore tramite dadi.
2. Fissare la staffa di montaggio.
3. Fissaggio della chiusura a scatto dal lato posteriore tramite dadi.
Fornitura
Dado, guarnizione, 2 chiavi e angolare di montaggio sono inclusi nella fornitura.
Le viti per l'angolare di montaggio non sono incluse nella fornitura.
Le viti per l'angolare di montaggio non sono incluse nella fornitura.
Nota disegno
1) Apertura di montaggio
2) Guarnizione
2) Guarnizione
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.