{"product":{"productId":"agid.35872","price":40.85,"name":"Chiusure a scatto in acciaio con impugnatura, con cerniera"},"currency":"CHF"}
Materiale
Alloggiamento in acciaio.
Versione
Alloggiamento verniciato a polvere nera.
Mostra di più
Mostra di meno
Chiusure a scatto in acciaio con maniglia, a cerniera, forma A
da
CHF40.85
+ IVA
più le spese di spedizione
Chiusure a scatto in acciaio con maniglia, a cerniera, forma B
da
CHF40.85
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Descrizione del prodotto
Queste chiusure a scatto sono progettate con una maniglia incassata per il montaggio a filo su porte, sportelli e calotte. La maniglia precaricata impedisce un'eccessiva rumorosità.
Materiale
Alloggiamento in acciaio.
Versione
Alloggiamento verniciato a polvere nera.
Nota
Protezione dall'acqua e dalla polvere grazie alla guarnizione.
Spessore dell'anta max. 6 mm.
La chiusura è a chiave comune, ovvero ogni serratura può essere aperta con la stessa chiave.
Forma A: montaggio dal retro.
Forma B: montaggio dal lato operativo.
Spessore dell'anta max. 6 mm.
La chiusura è a chiave comune, ovvero ogni serratura può essere aperta con la stessa chiave.
Forma A: montaggio dal retro.
Forma B: montaggio dal lato operativo.
Modalità di utilizzo
Tirando la maniglia, la chiusura viene portata in posizione aperta ed è possibile aprire lo sportello. Lo sportello si blocca automaticamente quando viene chiuso.
Montaggio
1.·Predisporre l'apertura di montaggio secondo lo schema.
2. Fissare la chiusura a scatto dal lato posteriore o dal lato operativo, a seconda della versione.
2. Fissare la chiusura a scatto dal lato posteriore o dal lato operativo, a seconda della versione.
Fornitura
In dotazione vengono fornite una guarnizione e 2 chiavi.
Le viti o i dadi per il fissaggio della chiusura a scatto e l'angolare di montaggio non vengono forniti in dotazione.
Le viti o i dadi per il fissaggio della chiusura a scatto e l'angolare di montaggio non vengono forniti in dotazione.
Nota disegno
1) Apertura di montaggio
2) Guarnizione
3) Anta della porta
2) Guarnizione
3) Anta della porta