{"product":{"productId":"agid.30902","price":4.35,"name":"Semicerniere alluminio, esterne"},"currency":"CHF"}
Materiale
Alluminio.
Versione
anodizzato.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Alluminio.
Versione
anodizzato.
Nota
Semicerniere per elementi piani e profili in alluminio.
Le semicerniere possono essere configurate individualmente.
Ruotabile di 360°.
Fissaggio tramite viti a testa svasata secondo DIN 7991 / ISO 10642.
I valori di carico indicati per le cerniere sono valori indicativi, non vincolanti, che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati hanno solo scopo informativo e non costituiscono una garanzia legale vincolante delle caratteristiche.
I valori di carico vengono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.
I valori indicati sono soggetti a variazioni in base ai materiali a cui le cerniere sono fissate, ai metodi di fissaggio, alle condizioni atmosferiche e all'usura.
Le semicerniere possono essere configurate individualmente.
Ruotabile di 360°.
Fissaggio tramite viti a testa svasata secondo DIN 7991 / ISO 10642.
I valori di carico indicati per le cerniere sono valori indicativi, non vincolanti, che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati hanno solo scopo informativo e non costituiscono una garanzia legale vincolante delle caratteristiche.
I valori di carico vengono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.
I valori indicati sono soggetti a variazioni in base ai materiali a cui le cerniere sono fissate, ai metodi di fissaggio, alle condizioni atmosferiche e all'usura.
Accessory
Asse K2104.
Tappo K2105.
Tappo K2105.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.