{"product":{"productId":"agid.19949","price":33.96,"name":"Cerniere in alluminio, con funzione di arresto"},"currency":"CHF"}
Materiale
Alluminio 6060 T5.
Vite e dado in acciaio inox.
Rondelle PA.
Vite e dado in acciaio inox.
Rondelle PA.
Versione
Anodizzato colore nero.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Alluminio 6060 T5.
Vite e dado in acciaio inox.
Rondelle PA.
Vite e dado in acciaio inox.
Rondelle PA.
Versione
Anodizzato colore nero.
Nota
Le cerniere sono dotate di una funzione di arresto. Questa si innesta ogni 30° da 0° a 270° e mantiene così porte e sportelli aperti o chiusi in modo sicuro.
La coppia di arresto non è impostabile.
Le cerniere sono progettate per oltre 30.000 cicli di apertura e chiusura.
Tolleranza di coppia ± 20 %.
Fissaggio con viti a testa cilindrica a norma DIM 912/ DIN EN ISO 4762.
I valori di carico indicati delle cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.
I valori di carico vengono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.
I valori determinati possono essere influenzati dall'ampia varietà di materiali su cui sono fissate le cerniere, dai tipi di fissaggio, dalle condizioni atmosferiche e dall'usura.
La coppia di arresto non è impostabile.
Le cerniere sono progettate per oltre 30.000 cicli di apertura e chiusura.
Tolleranza di coppia ± 20 %.
Fissaggio con viti a testa cilindrica a norma DIM 912/ DIN EN ISO 4762.
I valori di carico indicati delle cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.
I valori di carico vengono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.
I valori determinati possono essere influenzati dall'ampia varietà di materiali su cui sono fissate le cerniere, dai tipi di fissaggio, dalle condizioni atmosferiche e dall'usura.
Range di temperatura
da -30 °C a +70 °C
Accessory
Viti a testa cilindrica con esagono incassato DIN 912/DIN EN ISO 4762.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.