{"product":{"productId":"agid.12624","price":17.76,"name":"Cerniere in alluminio, amovibili, sx"},"currency":"CHF"}
Materiale
Pressofusione di alluminio.
Asse in acciaio inox.
Asse in acciaio inox.
Versione
Cerniera verniciata a polvere colore argento.
Asse non trattato.
Asse non trattato.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Pressofusione di alluminio.
Asse in acciaio inox.
Asse in acciaio inox.
Versione
Cerniera verniciata a polvere colore argento.
Asse non trattato.
Asse non trattato.
Nota
Cerniere per elementi piatti e profili in alluminio.
La cerniera può essere dotata di una cappa in plastica sul perno di sollevamento.
I valori di carico indicati delle cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.
I valori di carico sono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.
I diversi materiali a cui le cerniere sono attaccate e i tipi di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori accertati.
La cerniera può essere dotata di una cappa in plastica sul perno di sollevamento.
I valori di carico indicati delle cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.
I valori di carico sono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.
I diversi materiali a cui le cerniere sono attaccate e i tipi di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori accertati.
Su richiesta
Cerniere con punte di posizionamento (cave 5, 6, 8, 10, 12 e 14) per profili in alluminio.
Combinazioni di diverse lunghezze di alette.
Combinazioni di diverse lunghezze di alette.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.