{"product":{"productId":"agid.26760","price":14.05,"name":"Cerniere da avvitare in acciaio o acciaio inox, forma B, supporto ridotto"},"currency":"CHF"}
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, realizzazione di mobili, porte, ante, calotte
- Acciaio inox 1.4301
- Modello: opaco
- Per porte interne
- Lubrificabile tramite nipplo di lubrificazione
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Acciaio inox 1.4301.
Versione
Acciaio zincato, cromato o ottonato opaco.
Acciaio inox opaco lucidato.
Acciaio inox opaco lucidato.
Nota
Cerniera da avvitare per porta interna. L'angolo di apertura è di max. 270°.
I valori di carico indicati delle cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche. I valori di carico sono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione. I diversi materiali a cui vengono fissate le cerniere e i tipi di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori accertati.
I valori di carico indicati delle cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche. I valori di carico sono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione. I diversi materiali a cui vengono fissate le cerniere e i tipi di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori accertati.
Nota disegno
1) Entrambi i rulli del montante lungo saldati
2) Nottolino di lubrificazione
3) Spina fissa
2) Nottolino di lubrificazione
3) Spina fissa
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.