Acciaio.

Acciaio inox 1.4305.

Acciaio inox A4 1.4401.

Versione
Acciaio zincato.
Acciaio inox non trattato.
Nota
Cerniere angolari con dadi di fissaggio e parte centrale allungata per ante a battuta interna.
Il fissaggio avviene tramite dadi (M6 o M8) dal lato interno.
La cerniera è utilizzabile universalmente a sinistra e a destra. L'angolo di apertura è di 180°.
La consegna avviene non assemblata. I dadi di fissaggio e le rondelle sono compresi nella fornitura.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche