{"product":{"productId":"agid.19967","price":21.62,"name":"Cerniere a molla in acciaio o acciaio inox 180 mm, molla di apertura"},"currency":"CHF"}
- Collegamento mobile tra due componenti fissi
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, realizzazione di mobili, porte, ante, calotte
- Materiale: acciaio o acciaio inox 1.4301
- A chiusura automatica
- Forma B: con fori
Descrizione
Materiale
Acciaio o acciaio inox 1.4301.
Molla di trazione in acciaio inox.
Versione
Acciaio grezzo o zincato.
Acciaio inox non trattato.
Acciaio inox non trattato.
Nota
Cerniere in versione a rullo.
Angolo di apertura 270°.
Coppia di serraggio della molla:
M(0°) : 0,56 Nm / M(90°) : 1,1 Nm / M(180°) : 1,7 Nm
Forma A: senza fori
Forma B: con fori
Angolo di apertura 270°.
Coppia di serraggio della molla:
M(0°) : 0,56 Nm / M(90°) : 1,1 Nm / M(180°) : 1,7 Nm
Forma A: senza fori
Forma B: con fori
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.