{"product":{"productId":"agid.19954","price":9.02,"name":"Cerniere a molla in acciaio, acciaio inox o alluminio 50 mm, molla di richiamo"},"currency":"CHF"}
- Collegamento mobile tra due componenti fissi
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, realizzazione di mobili, porte, ante, calotte
- A chiusura automatica
- Materiale: acciaio o acciaio inox 1.4301
Descrizione
Materiale
Acciaio, acciaio inox 1.4301 o alluminio 5754.
Molla di trazione in acciaio o acciaio inox.
Versione
Acciaio zincato.
Alluminio e acciaio inox non trattato.
Molla di trazione in lega di zinco-alluminio.
Alluminio e acciaio inox non trattato.
Molla di trazione in lega di zinco-alluminio.
Nota
Cerniere in versione a rullo.
Angolo di apertura 270°.
Coppia di serraggio della molla:
M(0°) : 0,25 Nm / M(90°) : 0,65 Nm / M(180°) : 1,1 Nm
Nelle cerniere di alluminio le molle di trazione sono in acciaio con una lega di zinco-alluminio.
Angolo di apertura 270°.
Coppia di serraggio della molla:
M(0°) : 0,25 Nm / M(90°) : 0,65 Nm / M(180°) : 1,1 Nm
Nelle cerniere di alluminio le molle di trazione sono in acciaio con una lega di zinco-alluminio.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.