{"product":{"productId":"agid.19995","price":17.83,"name":"Cerniere a molla Cerniere con molla di trazione, profilo di alluminio 0,7 Nm, molla di richiamo"},"currency":"CHF"}
- Collegamento mobile tra due componenti fissi
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, realizzazione di mobili, porte, ante, calotte
- A chiusura automatica
- Viti a testa cilindrica con esagono incassato a norma DIN 912 incluse
- Intervallo di temperatura fra -20° C e +80°C
Descrizione
Materiale
Alluminio 6060 T5.
Tappi di copertura PA 6.6.
Rondelle POM.
Tappi di copertura PA 6.6.
Rondelle POM.
Versione
Anodizzato nero.
Anodizzato incolore.
Anodizzato incolore.
Nota
Le cerniere sono dotate di una molla di trazione integrata in acciaio. Questa permette l'apertura e la chiusura automatica di porte e sportelli.
Angolo di apertura 180°.
Coppia di serraggio della molla:
M(0°) : 0,23 Nm / M(90°) : 0,45 Nm / M(180°) : 0,7 Nm
Le cerniere sono dimensionate per oltre 30.000 commutazioni.
Fissaggio mediante vite a testa cilindrica secondo DIN 912/ DIN EN ISO 4762.
Angolo di apertura 180°.
Coppia di serraggio della molla:
M(0°) : 0,23 Nm / M(90°) : 0,45 Nm / M(180°) : 0,7 Nm
Le cerniere sono dimensionate per oltre 30.000 commutazioni.
Fissaggio mediante vite a testa cilindrica secondo DIN 912/ DIN EN ISO 4762.
Range di temperatura
da -20 °C a +80 °C
Accessory
Viti a testa cilindrica con esagono incassato DIN 912/DIN EN ISO 4762.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.