Alluminio 6060 T5.
Tappi di copertura PA 6.6.
Rondelle POM.
Versione
Anodizzato nero.
Anodizzato incolore.
Nota
Le cerniere a oscillazione libera possono essere combinate con le cerniere a molla grazie alle dimensioni e all'aspetto identici.
Angolo di apertura 180°.

Fissaggio con viti a testa cilindrica a norma DIM 912/ DIN EN ISO 4762.

I valori di carico indicati delle cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.
I valori di carico sono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione. I diversi materiali a cui le cerniere sono attaccate e i tipi di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori accertati.
Range di temperatura
da -20 °C a +80 °C
Accessory
Viti a testa cilindrica con esagono incassato DIN 912/DIN EN ISO 4762.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche