Competenza manufatturiera
Consegna rapida
Servizio eccellente
IT
Choose your Language
Lista dei desideri
Prodotti per segnalibri
Ordine diretto

Descrizione

Descrizione del prodotto
Le cerniere girevoli vengono solitamente utilizzate per motivi funzionali o visivi. La cerniera è montata sul lato interno della porta e del telaio ed è visibile solo quando la porta è aperta.
Materiale

Parte della porta e parte del chiavistello in zinco pressofuso, acciaio o acciaio inox 1.4301 o acciaio inox 1.4401

Parte del telaio e perno in acciaio o acciaio inox 1.4301

Versione
Parte della porta e del chiavistello in zinco pressofuso o in acciaio zincato.
Sezione del telaio e perno in acciaio, zincato.
Parte della porta, parte del chiavistello, parte del telaio e perno in acciaio inox, vuoto.
Nota
Per porte a sormonto.
La cerniera non è visibile.
Bordo smussato di 23 mm.
Può essere installato a destra e a sinistra.
Angolo di apertura di 120°.
Parte del telaio da avvitare.
Il perno è dotato di scanalatura con rondella di sicurezza DIN6799.
La porta può essere rimossa dalla parte anteriore, ruotando la parte di bloccaggio sulla sezione della porta.
Utilizzo
- Costruzione di macchine e impianti
- Armadi elettrici e quadri di comando
- Tecnologia medica e di laboratorio
- Sistemi di trasporto e convogliatori
Nota disegno
1) Smussatura
2) Istruzioni per l'installazione del disco di bloccaggio
3) Tipo di fissaggio della sezione della porta: a vite
4) Tipo di fissaggio della sezione della porta: a saldare
5) Con foro svasato per M6
6) Con foro svasato per M6 + disco di blocccaggio
7) Con gambo filettato M6 + disco di bloccaggio
8) La porta può essere rimossa dalla parte anteriore, ruotando la parte di bloccaggio sulla sezione della porta
9) Boccola di saldatura
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche