Competenza manufatturiera
Consegna rapida
Servizio eccellente
IT
Choose your Language
Lista dei desideri
Prodotti per segnalibri
Ordine diretto
3 Risultati

Descrizione

Descrizione del prodotto
Le cerniere girevoli vengono solitamente utilizzate per motivi funzionali o visivi. La cerniera è montata sul lato interno della porta e del telaio ed è visibile solo quando la porta è aperta.
Materiale

Sezione della porta in zinco pressofuso, acciaio o acciaio inox 1.4401

Sezione del telaio in zinco pressofuso o acciaio inox 1.4401

Perno in acciaio o acciaio inox 1.4305

Elemento a clip in metallo sinterizzato o acciaio inox.

O-ring NBR.

Boccole del cuscinetto POM.

Versione
Parte della porta in zinco pressofuso e acciaio, zincata.
Parte del telaio in zinco pressofuso, non trattata.
Perno in acciaio, zincato.
Elemento a clip in metallo sinterizzato, rivestito.
Parte della porta, parte del telaio, perno ed elemento a clip in acciaio inox, lucido.
O-Ring nero.
Nota
Per porte a sormonto.
La cerniera non è visibile.
Bordo smussato di 23 mm.
Può essere installato a destra e a sinistra.
Angolo di apertura di 130°.
Sezione porta da avvitare.
Montaggio senza attrezzi delle sezioni del telaio.
Il perno è autobloccante e prigioniero preassemblato.
Il perno si innesta nelle molle a filo fissate alla sezione del telaio ed è quindi vincolato.
Sezione della porta regolabile di +/-5 mm.
Scardinare tirando indietro il perno.
IP65 secondo DIN EN 60529.

Modello B: installazione senza attrezzi della porta, semplicemente agganciandola alla sezione del telaio.

Tipo di prodotto:
- Variante 1: porta sinistra, perno in alto, porta destra, perno in basso
- Variante 2: porta destra, perno in alto, porta sinistra, perno in basso
Utilizzo
- Costruzione di macchine e impianti
- Armadi elettrici e quadri di comando
- Tecnologia medica e di laboratorio
- Sistemi di trasporto e convogliatori
Nota disegno
1) Smussatura
2) Boccole per cuscinetti
3) Intaglio porta
4) Perni di saldatura (modello A e modello C = M8x15, modello B = M6x12)

Altri clienti hanno acquistato anche