{"product":{"productId":"agid.36040","price":3.14,"name":"Cerniere girevoli in acciaio o acciaio inox, bordo smussato fino a 24 mm, modello C"},"currency":"CHF"}
Descrizione
Descrizione del prodotto
Le cerniere girevoli vengono solitamente utilizzate per motivi funzionali o visivi. La cerniera è montata sul lato interno della porta e del telaio ed è visibile solo quando la porta è aperta.
Materiale
Parte della porta e parte del telaio in acciaio o acciaio inox 1.4301 o 1.4305
Perno in acciaio, acciaio inox 1.4301, 1.4305 o POM.
O-ring NBR.
Versione
Sezione della porta in acciaio, non trattata.
Sezione del telaio e perno in acciaio, zincato.
Sezione della porta, sezione del telaio e perno in acciaio inox, lucido.
Perno POM, naturale.
O-Ring nero.
Sezione del telaio e perno in acciaio, zincato.
Sezione della porta, sezione del telaio e perno in acciaio inox, lucido.
Perno POM, naturale.
O-Ring nero.
Nota
Per porte a sormonto.
La cerniera non è visibile.
Bordo smussato da 18, 23 o 24 mm.
Può essere installato a destra e a sinistra.
Angolo di apertura di 120°.
Parte del telaio da avvitare.
Modello B: la sezione della porta può essere saldata sul battente della porta
Modello C: la sezione della porta può essere saldata al bordo della porta
Se le condizioni di installazione sono limitate, è possibile installare il perno POM dal basso verso l'alto; questo perno è autobloccante.
La cerniera non è visibile.
Bordo smussato da 18, 23 o 24 mm.
Può essere installato a destra e a sinistra.
Angolo di apertura di 120°.
Parte del telaio da avvitare.
Modello B: la sezione della porta può essere saldata sul battente della porta
Modello C: la sezione della porta può essere saldata al bordo della porta
Se le condizioni di installazione sono limitate, è possibile installare il perno POM dal basso verso l'alto; questo perno è autobloccante.
Utilizzo
- Costruzione di macchine e impianti
- Armadi elettrici e quadri di comando
- Tecnologia medica e di laboratorio
- Sistemi di trasporto e convogliatori
- Armadi elettrici e quadri di comando
- Tecnologia medica e di laboratorio
- Sistemi di trasporto e convogliatori
Nota disegno
1) Smussatura
2) Versione perno: senza scanalatura
3) Versione perno: con scanalatura e rondella di sicurezza DIN6799
4) Versione perno: con scanalatura e O-ring
5) Design del perno: autobloccante
6) Fissaggio della parte della porta: a vite
7) Fissaggio della parte della porta: a saldare
8) Intaglio della porta
2) Versione perno: senza scanalatura
3) Versione perno: con scanalatura e rondella di sicurezza DIN6799
4) Versione perno: con scanalatura e O-ring
5) Design del perno: autobloccante
6) Fissaggio della parte della porta: a vite
7) Fissaggio della parte della porta: a saldare
8) Intaglio della porta
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.