{"product":{"productId":"agid.36038","price":8.93,"name":"Cerniere girevoli in acciaio o acciaio inox, bordo smussato da 23 mm, modello B"},"currency":"CHF"}
Descrizione
Descrizione del prodotto
Le cerniere girevoli vengono solitamente utilizzate per motivi funzionali o visivi. La cerniera è montata sul lato interno della porta e del telaio ed è visibile solo quando la porta è aperta.
Materiale
Sezione porta, sezione telaio e disco di bloccaggio in acciaio o acciaio inox 1.4301
Perno in acciaio, acciaio inox 1.4301 o 1.4305
Clip di bloccaggio POM.
O-ring NBR.
Versione
Parte della porta, parte del telaio e perno in acciaio, non trattato o zincato.
Sezione della porta, sezione del telaio e perno in acciaio inox, lucido.
Manicotto di bloccaggio nero.
Sezione della porta, sezione del telaio e perno in acciaio inox, lucido.
Manicotto di bloccaggio nero.
Nota
Per porte a sormonto.
La cerniera non è visibile.
Bordo smussato di 23 mm.
Può essere installato a destra e a sinistra.
Angolo di apertura di 120°.
Parte del telaio da avvitare.
Modello B: perno cieco con clip di sicurezza.
Modello B (versione in acciaio inox): Protezione antincendio testata con classificazione E60 in conformità alla norma DIN EN 45545-3.
La cerniera non è visibile.
Bordo smussato di 23 mm.
Può essere installato a destra e a sinistra.
Angolo di apertura di 120°.
Parte del telaio da avvitare.
Modello B: perno cieco con clip di sicurezza.
Modello B (versione in acciaio inox): Protezione antincendio testata con classificazione E60 in conformità alla norma DIN EN 45545-3.
Utilizzo
- Costruzione di macchine e impianti
- Armadi elettrici e quadri di comando
- Tecnologia medica e di laboratorio
- Sistemi di trasporto e convogliatori
- Armadi elettrici e quadri di comando
- Tecnologia medica e di laboratorio
- Sistemi di trasporto e convogliatori
Nota disegno
1) Smussatura
2) Istruzioni per l'installazione del disco di bloccaggio
3) Con foro svasato per M6
4) Con foro svasato per M6 + disco di bloccaggio
5) Con gambo filettato M6 + disco di bloccaggio
6) Versione perno: senza scanalatura
7) Versione perno: con scanalatura e rondella di sicurezza DIN6799
8) Versione perno: con scanalatura e O-ring
9) Montaggio della clip di bloccaggio e sospensione della sezione della porta nella sezione del telaio
2) Istruzioni per l'installazione del disco di bloccaggio
3) Con foro svasato per M6
4) Con foro svasato per M6 + disco di bloccaggio
5) Con gambo filettato M6 + disco di bloccaggio
6) Versione perno: senza scanalatura
7) Versione perno: con scanalatura e rondella di sicurezza DIN6799
8) Versione perno: con scanalatura e O-ring
9) Montaggio della clip di bloccaggio e sospensione della sezione della porta nella sezione del telaio
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.