{"product":{"productId":"agid.35895","price":77.28,"name":"Cerniere a molla in acciaio inossidabile, 0,35 Nm"},"currency":"CHF"}
Materiale
Cerniere in acciaio inossidabile A2.
Molla·in acciaio Bezinal.
Rondelle ·POM.
Molla·in acciaio Bezinal.
Rondelle ·POM.
Versione
Acciaio inox non trattato.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Cerniere in acciaio inossidabile A2.
Molla·in acciaio Bezinal.
Rondelle ·POM.
Molla·in acciaio Bezinal.
Rondelle ·POM.
Versione
Acciaio inox non trattato.
Nota
Le cerniere sono dotate di una molla di tensionamento integrata in acciaio. Ciò consente l'apertura e la chiusura automatica di porte e sportelli.
Angolo di apertura 270°.
Coppia di serraggio della molla in apertura: ↲
M(0°): 0,35 N.m / M(90°): 0,24 N.m / M(180°): 0,12 N.m
↲
Coppia di serraggio della molla in chiusura: ↲
M(0°): 0,12 N.m / M(90°): 0,24 N.m / M(180°): 0,35 N.m
↲
Fissaggio con viti a testa cilindrica secondo DIN 912/DIN EN ISO 4762.
↲
↲
I valori di carico specificati per le cerniere sono indicativi e non vincolanti, non tengono conto dei fattori di sicurezza ed escludono qualsiasi responsabilità. I valori forniti sono puramente informativi e non costituiscono una garanzia giuridicamente vincolante di alcuna proprietà.
I valori di carico sono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.
I valori determinati possono essere influenzati da un'ampia gamma di materiali a cui sono fissate le cerniere, nonché dai tipi di fissaggio, dalle condizioni atmosferiche e dall'usura.
Angolo di apertura 270°.
Coppia di serraggio della molla in apertura: ↲
M(0°): 0,35 N.m / M(90°): 0,24 N.m / M(180°): 0,12 N.m
↲
Coppia di serraggio della molla in chiusura: ↲
M(0°): 0,12 N.m / M(90°): 0,24 N.m / M(180°): 0,35 N.m
↲
Fissaggio con viti a testa cilindrica secondo DIN 912/DIN EN ISO 4762.
↲
↲
I valori di carico specificati per le cerniere sono indicativi e non vincolanti, non tengono conto dei fattori di sicurezza ed escludono qualsiasi responsabilità. I valori forniti sono puramente informativi e non costituiscono una garanzia giuridicamente vincolante di alcuna proprietà.
I valori di carico sono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.
I valori determinati possono essere influenzati da un'ampia gamma di materiali a cui sono fissate le cerniere, nonché dai tipi di fissaggio, dalle condizioni atmosferiche e dall'usura.
Accessory
Viti a testa cilindrica con esagono incassato secondo DIN 912 / DIN EN ISO 4762.
Cerniere a oscillazione libera 27906-055652.
Cerniere a oscillazione libera 27906-0556521.
Cerniere a oscillazione libera 27906-155652.
Cerniere a oscillazione libera 27906-1556521.
Cerniere a oscillazione libera 27906-055652.
Cerniere a oscillazione libera 27906-0556521.
Cerniere a oscillazione libera 27906-155652.
Cerniere a oscillazione libera 27906-1556521.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.