Competenza manufatturiera
Consegna rapida
Servizio eccellente
IT
Choose your Language
Lista dei desideri
Prodotti per segnalibri
Ordine diretto

Descrizione

Descrizione del prodotto
Le cerniere a barra con collo di cigno sono la soluzione ideale per applicazioni su lamiera più impegnative, in cui le cerniere devono rimanere completamente nascoste dall'esterno. Grazie alla loro speciale geometria, consentono un angolo di apertura preciso di 90° e garantiscono superfici pulite e continue degli alloggiamenti.
Materiale
Corpo base in acciaio.
Perno in acciaio inox.
Versione
Acciaio zincato.
Nota
Angolo di apertura di 90°.
Per il montaggio in battuta o interno.
Fori oblunghi per una migliore regolazione.
Le cerniere sono consigliate per pannelli con spessore fino a 2 mm.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche