{"product":{"productId":"agid.35880","price":23.41,"name":"Attrezzo di chiusura in acciaio o acciaio inossidabile, verticale con riscontro e blocco di sicurezza fino a 9000N"},"currency":"CHF"}
Materiale
Acciaio o acciaio inox.
Versione
Acciaio zincato.
Acciaio inox non trattato.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Acciaio inox non trattato.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Mostra di più
Mostra di meno
Attrezzo di chiusura in acciaio o acciaio inossidabile, verticale con riscontro e blocco di sicurezza fino a 9000N, forma A
da
CHF23.41
+ IVA
più le spese di spedizione
Attrezzo di chiusura in acciaio o acciaio inossidabile, verticale con riscontro e blocco di sicurezza fino a 9000N, forma B
da
CHF33.31
+ IVA
più le spese di spedizione
Attrezzo di chiusura in acciaio o acciaio inossidabile, verticale con riscontro e blocco di sicurezza fino a 9000N, forma C
da
CHF53.85
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Acciaio o acciaio inox.
Versione
Acciaio zincato.
Acciaio inox non trattato.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Acciaio inox non trattato.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Nota
Gli attrezzi di chiusura sono particolarmente indicati per la chiusura e il fissaggio rapidi di coperchi e sportelli. La corsa di regolazione può essere impostata individualmente sulla staffa di chiusura per ogni modello.
Quando si chiude il tenditore, un gancio di sicurezza si innesta saldamente nel corpo base. Ciò significa che il tenditore non può allentarsi accidentalmente o a causa delle vibrazioni. Il gancio di sicurezza può essere sbloccato con una sola mano.
Quando si chiude il tenditore, un gancio di sicurezza si innesta saldamente nel corpo base. Ciò significa che il tenditore non può allentarsi accidentalmente o a causa delle vibrazioni. Il gancio di sicurezza può essere sbloccato con una sola mano.