Competenza manufatturiera
Consegna rapida
Servizio eccellente
IT
Choose your Language
Lista dei desideri
Prodotti per segnalibri
Ordine diretto

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
trattato termicamente e brunito.
Nota
Le staffe di bloccaggio doppie sono particolarmente adatte per serraggi multipli.
Per applicazioni speciali la flangia può essere sostituita con una flangia su misura allentando la vite di serraggio. La flangia deve essere sempre dotata su entrambi i lati di un punto di appoggio.
Principio di funzionamento
1. Serrare la vite a testa esagonale a mano o con un apparecchio elettrico (attenersi alla coppia di serraggio massima). Nell'operazione di serraggio, la flangia esegue automaticamente un quarto di giro e comincia quindi con la corsa di serraggio.

2. Per allentare procedere in senso inverso. La flangia riprende quindi automaticamente la posizione di partenza (la vite di serraggio permette di modificare la posizione della flangia).
Nota disegno
1) Vite a testa esagonale
2) Ghiera con intagli
3) Vite di arresto
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche