{"product":{"productId":"agid.28272","price":609.85,"name":"Staffe girevoli heavy, automatizzabili, forma A, con braccio di serraggio"},"currency":"CHF"}
- Automatizzabile
- Elevate forze di serraggio
- Serraggio rapido
Descrizione
Descrizione del prodotto
Le morse rapide heavy sono particolarmente adatte per cicli di serraggio manuali con tempi di serraggio brevi.
Il braccio di serraggio ruota di 90° in base alla velocità di rotazione dell'avvitatore a impulsi e consente un serraggio rapido. Dopo questo movimento, la corsa di serraggio è lineare verso il basso.
Il braccio di serraggio ruota di 90° in base alla velocità di rotazione dell'avvitatore a impulsi e consente un serraggio rapido. Dopo questo movimento, la corsa di serraggio è lineare verso il basso.
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
brunito.
Modalità di utilizzo
Avvitatore a impulsi con coppia regolabile.
In caso di funzionamento automatizzato, ad esempio mediante avvitatori a impulsi con coppia regolabile, per l'apertura e il serraggio è possibile utilizzare al massimo il 50% della coppia di serraggio massima specificata o della forza di serraggio massima specificata.
In caso di funzionamento automatizzato, ad esempio mediante avvitatori a impulsi con coppia regolabile, per l'apertura e il serraggio è possibile utilizzare al massimo il 50% della coppia di serraggio massima specificata o della forza di serraggio massima specificata.
Vantaggi
- Automatizzabile
- Forze di serraggio elevate
- Serraggio rapido
- Forze di serraggio elevate
- Serraggio rapido
Nota disegno
1) Corsa di rotazione
2) Corsa di serraggio
2) Corsa di serraggio
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.