Competenza manufatturiera
Consegna rapida
Servizio eccellente
IT
Choose your Language
Lista dei desideri
Prodotti per segnalibri
Ordine diretto

Descrizione

Descrizione del prodotto
Le staffe girevoli heavy con corsa di serraggio estesa sono particolarmente adatte per i cicli di serraggio automatizzati.

All'inizio del ciclo di serraggio, il braccio di serraggio esegue un movimento di rotazione di 90° verso il basso attraverso la camma di controllo integrata. Dopo questo movimento, la corsa di serraggio è lineare verso il basso.
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
Corpo base brunito.
Gambo temprato e brunito.
Braccio di serraggio temprato e brunito.
Modalità di utilizzo
Azionamento mediante avvitatore a impulsi con coppia regolabile o manualmente con chiave di serraggio.
In caso di funzionamento automatizzato, ad esempio mediante avvitatori a impulsi con coppia regolabile, per l'apertura e il serraggio è possibile utilizzare al massimo il 50% della coppia di serraggio massima specificata o della forza di serraggio massima specificata.
Vantaggi
Automatizzabile
Forze di serraggio elevate
Serraggio rapido
Rigidità elevata
Nota disegno
1) Corsa di rotazione
2) Corsa di serraggio
3) Rotazione sinistrorsa
4) Rotazione destrorsa
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche