{"product":{"productId":"agid.28275","price":583.23,"name":"Staffa girevole heavy, corsa di serraggio ampliata automatizzabili"},"currency":"CHF"}
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
brunito.
Mostra di più
Mostra di meno
Staffa girevole heavy, corsa di serraggio ampliata, automatizzabili, forma A, con braccio di serraggio
da
CHF644.94
+ IVA
più le spese di spedizione
Staffa girevole heavy, corsa di serraggio ampliata, automatizzabili, forma B, senza braccio di serraggio
da
CHF583.23
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Descrizione del prodotto
Le staffe girevoli heavy con corsa di serraggio estesa sono particolarmente adatte per i cicli di serraggio automatizzati.
All'inizio della corsa di serraggio, il braccio di serraggio esegue un movimento di rotazione di 90° verso il basso attraverso la camma di controllo integrata. Successivamente a questo movimento, la corsa di serraggio segue una traiettoria lineare verso il basso.
All'inizio della corsa di serraggio, il braccio di serraggio esegue un movimento di rotazione di 90° verso il basso attraverso la camma di controllo integrata. Successivamente a questo movimento, la corsa di serraggio segue una traiettoria lineare verso il basso.
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
brunito.
Modalità di utilizzo
Avvitatore a impulsi con coppia regolabile.
In caso di funzionamento automatizzato, ad esempio mediante avvitatori a impulsi con coppia regolabile, per l'apertura e il serraggio è possibile utilizzare al massimo il 50% della coppia di serraggio massima specificata o della forza di serraggio massima specificata.
In caso di funzionamento automatizzato, ad esempio mediante avvitatori a impulsi con coppia regolabile, per l'apertura e il serraggio è possibile utilizzare al massimo il 50% della coppia di serraggio massima specificata o della forza di serraggio massima specificata.
Vantaggi
- Automatizzabile
- Forze di serraggio elevate
- Serraggio rapido
- Forze di serraggio elevate
- Serraggio rapido
Fornitura
Staffa girevole con boccola di posizionamento.
Nota disegno
1) Corsa di rotazione
2) Corsa di serraggio
3) Rotazione sinistrorsa
4) Rotazione destrorsa
2) Corsa di serraggio
3) Rotazione sinistrorsa
4) Rotazione destrorsa