Competenza manufatturiera
Consegna rapida
Servizio eccellente
IT
Choose your Language
Lista dei desideri
Prodotti per segnalibri
Ordine diretto

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Versione
cementato e brunito.
Nota
La staffa di fissaggio laterale è un'unità di staffaggio rapido che permette, mediante le ganasce orientabili e l'eccentrico elicoidale, di serrare i pezzi da lavorare contemporaneamente contro le battute fisse e su un appoggio.
Il bloccaggio laterale può essere posizionato e serrato su un sistema modulare tramite la bussola di centraggio (v. disegno).

I modelli K0035.006010, K0035.006015, K0035.006030 e K0035.006035 possiedono 2 inserti di metallo duro rotondi.
Clamping force
K0035.006... = 3800 N
K0035.010... = 7200 N
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche