{"product":{"productId":"agid.20925","price":212.7,"name":"Staffa di fissaggio laterale con appoggio, forma A, con ganascia piatta"},"currency":"CHF"}
- Serraggio del pezzo con effetto discendente
- Elevate forze di serraggio
- Ganasce per morsa temprate
- Utilizzo su tavole con cave a T
- Superficie di appoggio rettificata
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
cementato e brunito.
Nota
Serrando la vite di pressione a sfera, la griffa si muove in avanti. In questo modo il pezzo da lavorare viene serrato contemporaneamente con effetto discendente contro la battuta fissa e la superficie di appoggio. Staffa di fissaggio laterale con superficie di appoggio rettificata e filettatura per elemento di appoggio regolabile.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.