{"product":{"productId":"agid.131","price":209.48,"name":"Morse con effetto discendente in acciaio, con foro oblungo, ganascia zigrinata"},"currency":"CHF"}
Materiale
Corpo base in acciaio, ganasce in acciaio da cementazione, bussola di centraggio con collare in acciaio da bonifica.
Versione
brunito.
Ganasce cementate.
Ganasce cementate.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Corpo base in acciaio, ganasce in acciaio da cementazione, bussola di centraggio con collare in acciaio da bonifica.
Versione
brunito.
Ganasce cementate.
Ganasce cementate.
Nota
Le ganasce di serraggio presentano un lato zigrinato per le superfici di contatto grezze. L'effetto di serraggio è accompagnato contemporaneamente da un effetto discendente. È possibile inserire un perno filettato nella filettatura D3 per evitare lo slittamento all'indietro durante il processo di serraggio.
Nota disegno
1) Piastra sostituibile
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.