{"product":{"productId":"agid.30804","price":166.97,"name":"Dispositivo di serraggio laterale, Forma C"},"currency":"CHF"}
- Superficie di fissaggio rettificata
- La forza di trazione impedisce il sollevamento del pezzo
Descrizione
Materiale
Corpo base in acciaio da bonifica.
Leva di serraggio in acciaio da bonifica.
Leva di serraggio in acciaio da bonifica.
Versione
Corpo base brunito.
Superficie di serraggio rettificata.
Leva di serraggio Forma C nichelata.
Superficie di serraggio rettificata.
Leva di serraggio Forma C nichelata.
Nota
La leva di serraggio può essere
allineata orizzontalmente e verticalmente con incrementi di 90° in modo semplice allentando il perno filettato.
Il pezzo in lavorazione può essere bloccato con una forza di serraggio costante grazie alle superfici integrate nella leva di serraggio a forma di C.
allineata orizzontalmente e verticalmente con incrementi di 90° in modo semplice allentando il perno filettato.
Il pezzo in lavorazione può essere bloccato con una forza di serraggio costante grazie alle superfici integrate nella leva di serraggio a forma di C.
Vantaggi
- Forze di serraggio elevate
- Superfici di serraggio rettificate
- La forza di trazione impedisce il sollevamento del pezzo
- Superfici di serraggio rettificate
- La forza di trazione impedisce il sollevamento del pezzo
Nota disegno
1) vite di regolazione
2) vite a testa cilindrica
3) perno filettato
4) posizione di riposo
5) corsa di precarico
6) posizione iniziale di serraggio
7) posizione serrata
2) vite a testa cilindrica
3) perno filettato
4) posizione di riposo
5) corsa di precarico
6) posizione iniziale di serraggio
7) posizione serrata
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.