{"product":{"productId":"agid.18","price":54.22,"name":"Staffe di bloccaggio in acciaio, regolabili, a gomito, con superfici di serraggio curve su entrambi i lati"},"currency":"CHF"}
- Naso di serraggio piatto per il serraggio di profili bassi
- Impiego flessibile
- Campi di utilizzo: industria meccanica, costruzione di utensili e attrezzi
- Per il serraggio di qualsiasi pezzo e componente
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica 1.7225.
Versione
trattato termicamente a 1000 N/mm², brunito.
Nota
Per perni d'appoggio compatibili e/o regolabili vedere K0305 e K0306.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.