2 Risultati

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
Griffe temperate (33-39 HRC) e brunite.
Nota
Per il loro principio di funzionamento, i morsetti a V sono adatti per il serraggio multiplo.
Attraverso le superfici a cuneo vengono raggiunte forze di serraggio elevate.
A scelta possono essere ordinati morsetti a V con vite a testa cilindrica o vite a testa svasata.
Morsetto a V con effetto di trazione verso il basso.
Nota disegno
La misura L si riferisce a ≤A.
La misura H si riferisce a ≥A.

1) O-ring

Altri clienti hanno acquistato anche