Parte esterna profilo in alluminio.
Cuneo in acciaio da cementazione.
Versione
Parte esterna anodizzata.
Cuneo brunito.
Nota
Con un morsetto a V è possibile serrare simultaneamente due pezzi da lavorare. Il morsetto è perfetto per il serraggio di pezzi rotondi e rettangolari. Grazie alla struttura compatta, è possibile ottenere serraggi multipli con poco ingombro.
Nota disegno
In condizioni di serraggio, il valore indicato in tabella B1 max. deve essere raggiunto.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche